DFDK BH/HC 140 QLC 10 B 1.1

Tuotenro
1260943
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos L=pallon vaihto, L-muotoinen
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin B=visuaalinen
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali BH/HC=Betamicron-korkeapaine
pmax [bar] 315

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Tuote-esite FI

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Tuote-esite EN

(0 MB)