Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | C=sähkökytkin |
Liitäntäkoko | Erikoiskoko |
Liitäntätyyppi | Erikoisportti |
Suodatusluokitus | 5 |
Suodatinmateriaali | BH/HC=Betamicron-korkeapaine |
pmax [bar] | 315 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Varaosaluettelo
FI
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Varaosaluettelo
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Tuote-esite
FI
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Tuote-esite
EN
(0.23 MB)