RFD SN 330 VAG 10 LZ 1.1

Tuotenro
1260529
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos A=1-osaisen pallon vaihto
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin LZ=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 2 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali SN = Sustainmicron
pmax [bar] 7

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Varaosaluettelo FI

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Varaosaluettelo EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Tuote-esite FI

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Tuote-esite EN

(0.5 MB)