MF P 80 AUC 10 A 0.0

Tuotenro
1253180
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 1,7 bar
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali P=paperi
pmax [bar] 8