RFL W/HC 851 D N 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK

Tuotenro
1252592
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V, SAK=liankeruukuppi
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 80
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Suodatusluokitus 100
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo FI

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite EN

(0.32 MB)