Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | RV=Vastaventtiili |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | K=pahvi |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | W=ei ilmaisimen aukkoa |
Liitäntäkoko | 13 |
Liitäntätyyppi | DIN-laippa |
Suodatusluokitus | 3 |
Suodatinmateriaali | P=paperi |
pmax [bar] | 0.0 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

ELF Huohotinsuodatin täyttösihdillä
Varaosaluettelo
FI
(0.94 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Varaosaluettelo
EN
(0.95 MB)