RFL W/HC 661 D N 50 A 1.0 /-SAK

Tuotenro
1252369
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
Muut ominaisuudet SAK=liankeruukuppi
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Liitäntäkoko 80
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Suodatusluokitus 50
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo FI

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite EN

(0.32 MB)