RFL SN 1301 D P 10 D 1.0 /-L110-SAK

Tuotenro
1252221
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
Muut ominaisuudet L110=lampun jännite 115 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 100
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali SN = Sustainmicron
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo FI

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite EN

(0.32 MB)