DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-L24-B6-SO184

Tuotenro
1252181
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 6 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko Erikoiskoko
Liitäntätyyppi Erikoisportti
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 315

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Varaosaluettelo FI

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Varaosaluettelo EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Tuote-esite FI

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Tuote-esite EN

(0.65 MB)