Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | SAK=liankeruukuppi |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | LE=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 100 |
Liitäntätyyppi | DIN-laippa |
Suodatusluokitus | 25 |
Suodatinmateriaali | W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä |
pmax [bar] | 25 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo
FI
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite
FI
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite
EN
(0.32 MB)