LF W 240 I E 25 D 1.0 /-L24

Tuotenro
1251683
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 25
Suodatinmateriaali W=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 100

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
LF-LFF Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite FI

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite EN

(0.39 MB)