Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | V=FPM (Viton) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | BM=visuaalinen ja manuaalinen nollaus |
Liitäntäkoko | Erikoiskoko |
Liitäntätyyppi | Erikoisportti |
Suodatusluokitus | 5 |
Suodatinmateriaali | BH/HC=Betamicron-korkeapaine |
pmax [bar] | 315 |
Ohitus | Ei ohitusta |
Lämpötila alkaen | -30 |
Lämpötila enintään | 100 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Varaosaluettelo
FI
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Varaosaluettelo
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Tuote-esite
FI
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Tuote-esite
EN
(0.23 MB)