Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 3 bar |
Tukkeutumisilmaisin | B=visuaalinen |
Liitäntäkoko | 100 |
Liitäntätyyppi | SAE-laippa |
Suodatusluokitus | 5 |
Suodatinmateriaali | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 7 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

RF Return Line Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Tuote-esite
FI
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Tuote-esite
EN
(0.7 MB)