LF ON 160 I E 20 B 1.0 /-V-B6

Tuotenro
1251067
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali V=FPM (Viton)
Ohitus 6 bar
Tukkeutumisilmaisin B=visuaalinen
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 20
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 100

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
LF-LFF Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite FI

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite EN

(0.39 MB)