DFF BH/HC 660 T F 10 B 1.0

Tuotenro
1250774
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin B=visuaalinen
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali BH/HC=Betamicron-korkeapaine
pmax [bar] 420

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite FI

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite EN

(0.83 MB)