Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | LED=CI LED-näytöllä, SAK=liankeruukuppi |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 3 bar |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 80 |
Liitäntätyyppi | SAE-laippa |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo
FI
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Varaosaluettelo
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite
FI
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Tuote-esite
EN
(0.32 MB)