Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | L110=lampun jännite 115 V |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 1 1/4 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 5 |
Suodatinmateriaali | BH/HC=Betamicron-korkeapaine |
pmax [bar] | 420 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite
FI
(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite
EN
(0.83 MB)