DF W 140 T C 25 D 1.0 /-L24-B6

Tuotenro
1250099
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 6 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 25
Suodatinmateriaali W=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 420

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite FI

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite EN

(0.83 MB)