Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | L48=lampun jännite 48 V |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 3 bar |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 1 tuuma |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
pmax [bar] | 10 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo
FI
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo
EN
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo
FI
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo
EN
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Tuote-esite
FI
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Tuote-esite
EN
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Tuote-esite
FI
(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Tuote-esite
EN
(0.62 MB)