Cajas de conexiones

Cajas de conexiones

Para simplificar el proceso de puesta en marcha y agilizar el diagnóstico de campo, ofrecemos diversas cajas de conexiones compatibles con nuestros controladores.

Las cajas pueden integrarse directamente en el cableado existente con el cable de conexión suministrado. Si los cables existentes se encuentran en una posición incómoda (por ejemplo, en el centro del compartimento del motor), pueden alargarse 3 metros con un cable de extensión adicional (cable de extensión del arnés). Esto se recomienda por razones ergonómicas.

Gracias al conector de seguridad para laboratorios de 4 mm, se pueden utilizar equipos de medición convencionales. Los conectores de seguridad para laboratorios prácticamente eliminan los cortocircuitos no deseados al enchufar/desenchufar los conectores (por ejemplo, aquellos ocasionados por la caída del cable al suelo del vehículo). El puente de enchufe para cortocircuitos tiene una doble toma. Esto significa que se puede medir y manipular simultáneamente.

Disponemos de cajas de conexiones adecuadas para los distintos tamaños de controlador.

Las cajas de conexiones también pueden instalarse fácilmente en condiciones difíciles mediante los respectivos ojales de montaje.

Más información Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro