![Válvulas de asiento direccionales Válvulas de asiento direccionales](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_WVH-4B-Bi__SALL__AIN__V1.png)
Válvulas de asiento direccionales
Las válvulas de asiento direccionales BIERI son válvulas herméticas, aptas para niveles máximos de presión de 1000 bar y caudales de hasta 25 l/min. Según la serie de las válvulas, disponibles en tamaños 4 o 6, de acuerdo con el estándar BIERI o las normas DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Vista general productos
Descargas para esta categoría
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios