Acumuladores de pistón de alta presión

Nuestros especialistas de QHP ofrecen acumuladores de pistón de alta presión para presiones de hasta más de 1.000 bar, así como muchos diseños especiales para el sector offshore.
SKU
GP_1000188034
más información ...
  • Search Bar : $SL-1000063250 [1000504372] [mx]
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Volumen nominal
Seleccionar todo Restablecer selección

Acumuladores de pistón de alta presión


Elementos de artículos agrupados
SK690-1/2216A1A9A11SU-690AAC-KAN-08*
N.º material 4302851
Serie:
690
Forma constructiva del pistón:
3,5 m/s (pistón 2)
Volumen nominal:
1
Material pistón:
Acero C
cada 1 PCE
SK690-8/2212U-450ADE-VA-08-1*
N.º material 4667806
Serie:
690
Forma constructiva del pistón:
3,5 m/s (pistón 2)
Volumen nominal:
8
Material pistón:
Acero C
cada 1 PCE
SK690-5/2212U-690KCT-VB-08-300*
N.º material 4730205
Serie:
690
Forma constructiva del pistón:
3,5 m/s (pistón 2)
Volumen nominal:
5
Material pistón:
Acero C
cada 1 PCE
SK690-0,5/2212U-550AAD-VB-08
N.º material 4745412
Serie:
690
Forma constructiva del pistón:
3,5 m/s (pistón 2)
Volumen nominal:
0.5
Material pistón:
Acero C
cada 1 PCE
SK690-10/2332U-690KCR-KCT-08
N.º material 4764166
Serie:
690
Forma constructiva del pistón:
3,5 m/s (pistón 2)
Volumen nominal:
10
Material pistón:
Acero inoxidable (NIRO)*
cada 1 PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SK Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.51 MB)

SK Operating Instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.51 MB)

SK Montage- und Reparaturanweisung
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.5 MB)

SK Assembly and repair instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(3.5 MB)

Hydraulic Piston Accumulators
Folleto de producto ES

(1.54 MB)

Hydraulic Piston Accumulators
Folleto de producto EN

(1.54 MB)

Piston Accumulators. Series SK280
Folleto de producto ES

(0.46 MB)

Piston Accumulators. Series SK280
Folleto de producto EN

(0.46 MB)