HPS 2446-F31-0250-S00

Número de pieza
930964
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
Homologaciones y certificados Homologación para barcos
Interfaz adicional 4 a 20 mA, 0..10 V, IO-Link
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Salidas de conmutación 2
Rango de presión rango máx. 250
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES, PSI, MPA
Tipo de presión Relativo
Visualización