HPS 2446-F31-0600-000

Número de pieza
930242
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
Homologaciones y certificados No
Interfaz adicional 4 a 20 mA, 0..10 V, IO-Link
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Salidas de conmutación 2
Rango de presión rango máx. 600
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES, PSI, MPA
Tipo de presión Relativo
Visualización

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
IODD_930242_HPS 2446-F31-0600-000
Software EN

(0.62 MB)