HPT 1746S-F31-B-0160-P20

Número de pieza
930074
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
Aprobación ninguno
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 0..10V, IO-Link
Precisión 0,50% máx = 0,25% tipo
Rango de presión rango máx. 160
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Software EN

(0.75 MB)