La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Aprobación |
Homologación UL |
Conexión eléctrica |
M12x1 /4p |
Conexión mecánica |
G1/2 HN28-22 |
Señal de salida |
4..20mA (3 hilos, Quelle) |
Precisión |
5,00 % máx. = 3,00 % típico |
Rango de presión rango máx. |
2 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
BARES |
Tipo de presión |
Diferencia |