Datos técnicos
Aprobación | Homologación UL |
---|---|
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | G1/2 HN28-22 |
Señal de salida | IO-Link |
Precisión | 5,00 % máx. = 3,00 % típico |
Rango de presión rango máx. | 8 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Diferencia |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Software
ES
(0.71 MB)

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Software
EN
(0.71 MB)