HAT 1236-C01-090R-P01-V106-M01-S2PD-000

Número de pieza
927347
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Pieza
Datos técnicos
Más Información
Homologaciones y certificados SIL 2, PL D, Cat. 2
Rango de medición, valor final 90
Rango de medición, valor inicial 0
Tipo Monovuelta
Conexión eléctrica Conector macho M12x1, 5 pines, axial
Diámetro de la carcasa 36 mm, redondo
Tipo de fijación Sincronizador de 4 agujeros M3
Conexión mecánica Eje macizo 10 mm, DM 6 mm
Señal de salida 4..20 mA (3 conductores)
Resolución 12 bits
Precisión 0,3° máx. = 0,15° típico