La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HIT 1508-F12-X-180-Y-90-1-000
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Material de carcasa |
Aluminio |
Rango de medición del eje secundario |
90 |
Rango de medición del eje primario |
180 |
Eje secundario (pendiente lateral) |
Eje Y |
Eje primario (pendiente larga) |
Eje X |
Número de ejes de inclinación |
2 |
Señal de salida |
J1939 |
Casquillo CAN adicional |
No |
Conexión eléctrica |
8 |
Resolución |
0,01 |
Precisión |
0,20 |
Compensación de movimiento |
Sí |
Homologaciones y certificados |
UL, ECE |