ETS 3226-F31-100-000

Número de pieza
926662
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Pieza
Datos técnicos
Más Información
Longitud de la sonda de temperatura 100
Homologaciones y certificados No
Interfaz adicional 4..20mA (2 hilos), 0..10 V, IO-Link
Salidas de conmutación 2
Valor máx. del rango de temperatura 100
Valor mín. del rango de temperatura -25
Sensor de temperatura integrado
Visualización
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/2 DIN 3852 /exterior

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Software ES

(0.04 MB)

IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Software EN

(0.04 MB)