HPT 506-B-05.0-S-000

Número de pieza
926167
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/2 HN28-22
Señal de salida 0..10V
Precisión 5,00 % máx. = 3,00 % típico
Rango de presión rango máx. 5
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Diferencia