HPT 506-C-0030-S-000(psi)

Número de pieza
925982
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
Pieza
Datos técnicos
Más Información
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/2 ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 4..20mA (3 hilos, Quelle)
Precisión 5,00 % máx. = 3,00 % típico
Rango de presión rango máx. 30
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión PSI
Tipo de presión Diferencia