Datos técnicos
Conexión eléctrica | M12x1, 8 polos |
---|---|
Conexión mecánica | G3/4 A DIN 3852/externo |
Interfaz adicional | De 0 a 10 V |
Salidas de conmutación | 4 |
Rango de medición [mm] | 338 |
Principio de medición | Magnetostrictivo |
Pantalla | Sí |
Sensor de temperatura integrado | Sí |
Longitud de la varilla [mm] | 410 |
Homologaciones y certificados | Homologación UL |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.16 MB)