Datos técnicos
Pantalla | Sí |
---|---|
Principio de medición | Capacitivo |
Longitud de la varilla [mm] | 730 |
Rango de medición [mm] | 590 |
Salidas de conmutación | 2 |
Interfaz adicional | De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V, IO-Link |
Conexión mecánica | Tubo 22 mm |
Conexión eléctrica | M12x1, 4 polos |
Sensor de temperatura integrado | No |
Homologaciones y certificados | Homologación UL |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Software
ES
(0.05 MB)

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Software
EN
(0.05 MB)