La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
EDS 4388-0500-2-PP-000-E1(psi)
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Homologaciones y certificados |
Homologación UL |
Interfaz adicional |
No |
Conexión eléctrica |
M12x1 /5p |
Conexión mecánica |
1/4-18 NPT /exterior |
Salidas de conmutación |
2 |
Rango de presión rango máx. |
500 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
PSI |
Tipo de presión |
Relativo |
Visualización |
Sí |
&page[locale]=es_ES&page[product][id]=73282&page[product][label]=EDS%204388-0500-2-PP-000-E1(psi)&page[product][sku]=922133&session[uid]=3d277e5f-b17d-c9a1-d066-2cec0e7c4190&session[vid]=53e1ee6b-4c2f-50a6-e3b2-aab29491e620&page[site]=www.hydac.com&page[url]=%2Fshop%2Fes-mx%2F922133&page[title]=EDS%204388-0500-2-PP-000-E1(psi)%20%7C%20HYDAC&page[resolution][x]=1280&page[resolution][y]=720)