La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
EDS 44F9-0500-1P-DS-000(psi)72inch
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Homologaciones y certificados |
ATEX, CSA, IECEx |
Interfaz adicional |
No |
Conexión eléctrica |
Conduit 1/2-14 NPT conductor sencillo |
Conexión mecánica |
1/4-18 NPT /interior |
Salidas de conmutación |
1 |
Rango de presión rango máx. |
500 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
PSI |
Tipo de presión |
Relativo |
Visualización |
No |
&page[locale]=es_ES&page[product][id]=73211&page[product][label]=EDS%2044F9-0500-1P-DS-000(psi)72inch&page[product][sku]=921933&session[uid]=46364aa7-fa90-e4e8-c938-5ffaa822dd93&session[vid]=41cf45d7-e807-bfb1-f9b6-f053790ede5f&page[site]=www.hydac.com&page[url]=%2Fshop%2Fes-mx%2F921933&page[title]=EDS%2044F9-0500-1P-DS-000(psi)72inch%20%7C%20HYDAC&page[resolution][x]=1280&page[resolution][y]=720)