EDS 4478-6000-2-PP-000(psi)

Número de pieza
920510
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional No
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Salidas de conmutación 2
Rango de presión rango máx. 6000
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión PSI
Tipo de presión Relativo
Visualización No