COIL 24DG -50-1836

Número de pieza
915142
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
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rated Voltage [V] 24
M20004584 0
M20004588 21.2
M20004590 0.24
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36
M20004583 27
Nominal Current [A] 1.13