EDS 3346-1-0016-000-E1

Número de pieza
908744
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional No
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Salidas de conmutación 1
Rango de presión rango máx. 16
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES, PSI, MPA
Tipo de presión Relativo
Visualización