La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
EDS 3346-3-0009-000-F1 (-1...+9bar)
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Homologaciones y certificados |
Homologación UL |
Interfaz adicional |
4 a 20 mA, 0..10 V |
Conexión eléctrica |
M12x1 /4p |
Conexión mecánica |
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Salidas de conmutación |
1 |
Rango de presión rango máx. |
9 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
BARES, PSI, MPA |
Tipo de presión |
Relativo |
Visualización |
Sí |