La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Homologaciones y certificados |
No |
Interfaz adicional |
4 a 20 mA, 0..10 V |
Conexión eléctrica |
Regleta de bornes |
Conexión mecánica |
G1/4 ISO 1179-1 /interior |
Salidas de conmutación |
4 |
Rango de presión rango máx. |
580 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
BARES, PSI, MPA |
Tipo de presión |
Relativo |
Visualización |
Sí |