Datos técnicos
Homologaciones y certificados | No |
---|---|
Interfaz adicional | 4 a 20 mA, 0..10 V |
Conexión eléctrica | Regleta de bornes |
Conexión mecánica | G1/4 ISO 1179-1 /interior |
Salidas de conmutación | 4 |
Rango de presión rango máx. | 8700 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES, PSI, MPA |
Tipo de presión | Relativo |
Visualización | Sí |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(4.04 MB)
Presostato electrónico EDS 1700
Folleto de producto
ES
(0.15 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Folleto de producto
EN
(0.77 MB)