EDS 1791-P-016-000

Número de pieza
906195
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
Homologaciones y certificados No
Interfaz adicional 4 a 20 mA, 0..10 V
Conexión eléctrica Regleta de bornes
Conexión mecánica G1/4 ISO 1179-1 /interior
Salidas de conmutación 4
Rango de presión rango máx. 16
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES, PSI, MPA
Tipo de presión Relativo
Visualización