Datos técnicos
Combinación | sin KH - combinación |
---|---|
Control de la posición de conmutación | sin control de la posición de conmutación |
Dispositivo de cierre | sin dispositivo de cierre |
Orificios de sujeción | sind orificios de sujeción |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Accionamiento | Palanca manual |
Presión nominal | 725 |
Presión nominal | 5 |
Presión nominal. | 50 |
Ancho de llave | SW06.3 |
Modelo de la palanca de mando | Palanca de mando acodada |
Protección de la superficie | niquelado |
Número de código del material | Latón-latón-PTFE-PTFE |
Material de la carcasa, válvula de bola | Latón |
Norma | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Conexión / designación de la brida | Rp |
Tipo de conexión | Rosca interior |
Anchura nominal DN | 10 |
Tipo de construcción | KHNVS |
Denominación del objeto | KHNVS-Rp3/8-2233-12X |
N° de material | 702165 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_3267652-00001.jpg)
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_3267652-00001.jpg)
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5507-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión
Folleto de producto
ES
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5507-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto
EN
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5510-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión de acero inoxidable
Folleto de producto
ES
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5510-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto
EN
(0 MB)