ZW-RP06-01-AAB-V *

Número de pieza
6074192
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Pieza
Datos técnicos
Más Información
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 3.4
Posición de la válvula Salida de contador en puerto A y B
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 50
Familia de productos ZW-RP06
Presión de apertura [bar] 3
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 50
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto ZW-RP06-01-AAB-V *
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 6074192
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto ES

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)