DSV-10-M-4.1/1/X/T100

Número de pieza
555971
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Presión nominal. 350
Presión nominal 35
Presión nominal 5000
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Tamaño nominal 10
M20100000 S
Conexión acumulador M33x2
M20004371 DB12
Modelo con válvula limitadora de presión
Presión de ajuste 100
M20100001 NBR
M20100002 L
M20100003 O
M20100004 O
Clase de ajuste Ajuste de la presión con TÜV
Alivio del depósito Manual
Tipo válvula de asiento Sin válvula de asiento*
Tipo de preferencia no

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.69 MB)

DSV Válvula de seguridad de tres vías
Folleto de producto ES

(0.39 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Folleto de producto EN

(0.57 MB)