Datos técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Datos complementarios | Enrutador (RJ45), dual SIM, wifi |
Equipamiento metrológico | AC1 = AS+CS (ISO 4406:1999) |
Calefactor | H = Calentador |
Tipo de bomba de vacío | R = Bomba de vacío de paletas rotativas |
Tamaño del filtro | MVH-F-134 (N100) |
Tensión | A = 400 V-50 Hz-Trifásico |
Modelo | 2 = Móvil |
Medio de funcionamiento | M = Aceite mineral |
Tamaño | 45 l/min, serie 3000 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto
ES
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto
EN
(2.07 MB)