BLASE 4L M22x1,5 NBR20/1.4462 BIS*
Número de pieza
4771749
Datos técnicos
Material Vejiga | NBR |
---|---|
Material Cuerpo de la válvula de gas | Acero inoxidable (NIRO)* |
Volumen SB | 4, 4 - 0 |
Control de la vejiga | BIS |
Tipo de preferencia | no |