La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Puertos |
SAE, rosca métrica |
Posición, puertos 1 |
Radial |
Juntas |
Viton |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 40 mm |
Brida de fijación |
Brida de montaje SAE D 2 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación antihoraria |
Desplazamiento |
160 |
Tamaño |
PGI102-6 |