Datos técnicos
Bobina | 24 V proporcional |
---|---|
Caudal del consumidor, prod.F | 0 - 4 |
Función | Válvula reductora de presión prop. |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
Variante | Con pantalla en el puerto 2 |
Accionamiento manual de emergencia | No |
Accionamiento | Proporcional |
Diseño de la bobina del solenoide | 0 |
Clase de ajuste | No disponible |
Espacio de montaje | 04T30 |
Qmáx válvulas [l/min] | 4 |
Familia de productos | PDRC04T30D |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 0 - 32 |
Tipo de conector | Conector Deutsch |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 0 - 20 |
Tamaño nominal | 4 |
Pmáx [bar] | 60 |
Tipo de control | De control directo |
Tipo de instalación | Compact |
Material de la junta | FKM |
N° de material bobina | BAJO SOLICITUD |
Tipo de construcción | Válvulas de enchufe |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folleto de producto
ES
(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folleto de producto
EN
(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)